Idealiska för användning i tuffa miljöer
Universalknutar av rostfritt stål från norelem
norelem har universalknutar av rostfritt stål i sortimentet, som är mycket beständiga mot korrosion och därmed är mycket lämpade för användning utomhus eller inom kemi-, livsmedels- eller läkemedelsindustrin.
Universalknutarna av rostfritt stål (material 1.4301) överför rotationsrörelser resp. vridmoment från axlar och kompenserar axelförskjutningar. norelem erbjuder universalknutar i enkelt eller dubbelt utförande. Båda varianterna är glidlagrade. Tack vare denna lagring kan vinkellänkarna kompensera betydligt större vinkelförskjutningar jämfört med andra kopplingstyper. Leverantörens dubbel-universalknutar, som har två lagerställen, kan dessutom kompensera radiell förskjutning.
Krav efter användningssyfte
Universalknutarna av rostfritt stål från norelem uppfyller DIN 808. De högsta tillåtna varvtalen är beroende av arbetsvinkeln och belastningen men bör inte överskrida 500 varv per minut. Arbetsvinkeln för enkla universalknutar är 45° och för dubbla universalknutar 90°, vilket innebär att de kan svängas så mycket.
Universalknutarna monteras nästan helt utan spel. De finns med och utan passfjäderspår. Om du behöver en rotationssäkring ska du använda utförandet med passfjäderspår. Om universalknutarna ska användas i permanent drift måste användaren säkerställa tillräcklig smörjning, exempelvis med ett gummiskyddshölje med fett. Riktlinjerna för användning av universalknutar av rostfritt stål ska beräknas individuellt för varje användningsfall. Experterna på norelem hjälper gärna till om kunderna har frågor om produkterna eller tekniska detaljer.